Serie HF205-006
![](/fileadmin/_processed_/6/9/csm_ZIM_BIL_SER_HF205-006-001__SALL__AIN__V2_b208337e57.png)
Potenza nominale S1: 34 kWCoppia nominale S1: 83,7 NmNumero di giri mass.: 14.000 giri/min.
- Raffreddamento ad acqua
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Adattato per l’uso in macchine utensili
- Idoneo per la lavorazione di ottone, alluminio, acciaio e ghisa
N° ordine | Potenza nominale S1 | Potenza nominale S1 | Numero di giri massimo | |
---|---|---|---|---|
HF205-006-001 | 34.0 [kW] | 83.7 [Nm] | 14000 | |
HF205-006-002 | 48.0 [kW] | 153.0 [Nm] | 6000 |