Serie HF150-005
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V2_c3f511aa96.png)
Potenza nominale S1: 20 kWCoppia nominale S1: 18,5 NmNumero di giri mass.: 24.000 giri/min.
- Raffreddamento ad acqua
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Densità di potenza molto elevata (motore sincrono)
- Coppia molto elevata (motore sincrono)
- Adatto per l’impiego in una testa angolare
- Adatto per la lavorazione di metallo leggero, compositi, legno e plastica
N° ordine | Potenza nominale S1 | Potenza nominale S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF150-005-001 | 20.0 [kW] | 18.5 [Nm] | ||
HF150-005-002 | 20.0 [kW] | 14.3 [Nm] |