Serie HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V2_aec18d3935.png)
Potenza nominale S1: 6 kWCoppia nominale S1: 4,9 NmNumero di giri mass.: 24.000 giri/min.
- Raffreddamento ad aria tramite ventilatore elettrico
- Comunicazione IO-Link
- Concepito come supporto gruppi
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
N° ordine | Potenza nominale S1 | Potenza nominale S1 | Numero di giri massimo | |
---|---|---|---|---|
HF145-001-001 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-002 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-003 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-004 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-005 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | 24000 | |
HF145-001-006 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | 24000 |