Serie HF150-003
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V2_26be82d7d3.png)
Potenza nominale S1: 14,5 kWCoppia nominale S1: 14,7 NmNumero di giri mass.: 26.000 giri/min.
- Raffreddamento ad acqua
- Comunicazione IO-Link
- Concepito come supporto gruppi
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
- Régulation vectorielle
N° ordine | Potenza nominale S1 | Potenza nominale S1 | Numero di giri massimo | |
---|---|---|---|---|
HF150-003-001 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | 26000 | |
HF150-003-003 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | 26000 |