Elemento di serraggio
Serie LKE
- Buona efficienza energetica (bistabile)
Apertura e chiusura con tensione a corrente continua di 24V - Elettronica integrata
Comando digitale e segnali e stato - Uscita cavo flessibile
Per il massimo sfruttamento dello spazio
N° ordine | Forza di tenuta | Tensione | Corrente assorbita mass. | |
---|---|---|---|---|
LKE1501AS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE1505AS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE1510BS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2001AS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2003BS1 | 600 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2005AS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2014DS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2012IS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2002BS1 | 800 [N] | 24 [V] | 1.0 [A] | |
LKE2501AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2505AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2505BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2503AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2502BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE2512IS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3005AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3001AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3003AS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3010BS1 | 1100 [N] | 24 [V] | 1.5 [A] | |
LKE3501AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3510BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3503AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3505AS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3505BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3502BS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE3512FS1 | 1800 [N] | 24 [V] | 3.5 [A] | |
LKE non possibile | ||||
LKE su richiesta |
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Ingranaggi eccentrici
Trasmissione della forza tra motore e ganasce di serraggio - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- trasmissione elettrica
per la produzione di forza di serraggio - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante - Azionamento d'emergenza
Possibile apertura manuale in caso di mancanza di energia - Linea di collegamento elettrica
Comando e alimentazione di energia - Vite di regolazione
Correzione della tolleranza delle guide