LKE3010BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Elemento di serraggio
Serie LKE
- Buona efficienza energetica (bistabile)
Apertura e chiusura con tensione a corrente continua di 24V - Elettronica integrata
Comando digitale e segnali e stato - Uscita cavo flessibile
Per il massimo sfruttamento dello spazio
Equipaggiamento/Opzioni
- Rilevamento integrato
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1100 [N] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 1.5 [A] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1532 |
Raschiatore | - |
Peso | 1.3 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Ingranaggi eccentrici
Trasmissione della forza tra motore e ganasce di serraggio - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- trasmissione elettrica
per la produzione di forza di serraggio - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante - Azionamento d'emergenza
Possibile apertura manuale in caso di mancanza di energia - Linea di collegamento elettrica
Comando e alimentazione di energia - Vite di regolazione
Correzione della tolleranza delle guide