LKE1501AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Elemento di serraggio
Serie LKE
- Buona efficienza energetica (bistabile)
Apertura e chiusura con tensione a corrente continua di 24V - Elettronica integrata
Comando digitale e segnali e stato - Uscita cavo flessibile
Per il massimo sfruttamento dello spazio
Equipaggiamento/Opzioni
- Rilevamento integrato
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | mostra variante |
THK | HSR | 15 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | mostra variante |
THK | HSR | 15 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | mostra variante |
THK | HSR | 15 | HSR..C | mostra variante |
THK | HSR | 15 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | mostra variante |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | mostra variante |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | mostra variante |
THK | SHS | 15 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 15 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 15 | SHS..R | mostra variante |
THK | SR | 15 | SR..SB | mostra variante |
THK | SR | 15 | SR..SBM | mostra variante |
THK | SR | 15 | SR..TB | mostra variante |
THK | SR | 15 | SR..TBM | mostra variante |
THK | SR | 15 | SR..V | mostra variante |
THK | SR | 15 | SR..VM | mostra variante |
THK | SR | 15 | SR..W | mostra variante |
THK | SR | 15 | SR..WM | mostra variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | mostra variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | mostra variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | mostra variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | mostra variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | mostra variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | mostra variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | mostra variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 600 [N] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 1.0 [A] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 1373 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.57 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Ingranaggi eccentrici
Trasmissione della forza tra motore e ganasce di serraggio - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- trasmissione elettrica
per la produzione di forza di serraggio - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante - Azionamento d'emergenza
Possibile apertura manuale in caso di mancanza di energia - Linea di collegamento elettrica
Comando e alimentazione di energia - Vite di regolazione
Correzione della tolleranza delle guide