LKE3501AS1
Elemento di serraggio
Serie LKE
- Buona efficienza energetica (bistabile)
Apertura e chiusura con tensione a corrente continua di 24V - Elettronica integrata
Comando digitale e segnali e stato - Uscita cavo flessibile
Per il massimo sfruttamento dello spazio
Equipaggiamento/Opzioni
- Rilevamento integrato
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..C | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | mostra variante |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LR | mostra variante |
THK | SHS | 35 | SHS..R | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..SB | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..SBM | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..TB | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..TBM | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..V | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..VM | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..W | mostra variante |
THK | SR | 35 | SR..WM | mostra variante |
THK | SSR | 35 | SSR..XW | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1800 [N] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 3.5 [A] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 1661 |
Raschiatore | - |
Peso | 1.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Ingranaggi eccentrici
Trasmissione della forza tra motore e ganasce di serraggio - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- trasmissione elettrica
per la produzione di forza di serraggio - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante - Azionamento d'emergenza
Possibile apertura manuale in caso di mancanza di energia - Linea di collegamento elettrica
Comando e alimentazione di energia - Vite di regolazione
Correzione della tolleranza delle guide