LKE3502BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Elemento di serraggio
Serie LKE
- Buona efficienza energetica (bistabile)
Apertura e chiusura con tensione a corrente continua di 24V - Elettronica integrata
Comando digitale e segnali e stato - Uscita cavo flessibile
Per il massimo sfruttamento dello spazio
Equipaggiamento/Opzioni
- Rilevamento integrato
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-N | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-NL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SN | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SNL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1800 [N] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 3.5 [A] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1661 |
Raschiatore | - |
Peso | 1.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Ingranaggi eccentrici
Trasmissione della forza tra motore e ganasce di serraggio - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- trasmissione elettrica
per la produzione di forza di serraggio - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante - Azionamento d'emergenza
Possibile apertura manuale in caso di mancanza di energia - Linea di collegamento elettrica
Comando e alimentazione di energia - Vite di regolazione
Correzione della tolleranza delle guide