SF195-180D8-C
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_BIL_BAU_SF195D8-C__SALL__AIN__V4_4219bf17f0.png)
Unità rotanti piatte
Serie SF-C
"I Superiori"
- 100% in più di prestazioni rispetto al benchmark
Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina - Grande foro centrale
Riducete i profili d'interferenza nella vostra applicazione facendo passare le linee di alimentazione direttamente attraverso il centro della flangia rotante - Più del 100% di carico radiale in più rispetto al benchmark
I cuscinetti, sovradimensionati, garantiscono robustezza e durata nonché il massimo della sicurezza di processo
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- Trasmissione oleodinamica
- IP64
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- 2 posizioni effettuabili
- Angolo di rotazione regolabile
- Angolo di rotazione 180°
- Flangia
- Posizioni finali regolabili +/- 3
Dati tecnici
Angolo di rotazione | 180 [°] |
Momento torcente | 120 [Nm] |
Alimentazione pneumatica | 8 [Numero di passaggi] |
Angolo di rotazione regolabile +/- | 3 [°] |
Foro passante Ø | 40 [mm] |
Carico assiale sui cuscinetti | 7000 [N] |
Carico radiale sui cuscinetti | 1253 [Nm] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [°] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 1480 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
Peso | 32 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_SOM_SCH_FUN_SF__SALL__AIN__V4_2171d731c4.png)
- Albero cavo con doppio supporto di cuscinetti
per il passaggio delle linee di alimentazione assorbimento elevato di forze e momenti - Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione - Posizione di fine corsa regolabile
+/- 3° fine corsa regolabile - Flangia di collegamento grande e precisa
semplice fissaggio degli utensili - deceleratori idraulici integrati con tecnologia della scanalatura a spirale
decelerazione dei fine corsa regolabile il surriscaldamento viene evitato grazie all‘inserimento nella camera pneumatica - Valvola di regolazione
per regolare la velocità (fornita in dotazione) - Trasmissione della forza
cremagliera e ruota dentata - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto elevato momento torcente