pneumatici
Unità rotanti piatte
Unità rotanti piatte
Serie MSF
Serie MSF
versatilità elevata grazie all'angolo di rotazione regolabile da 90° (-3°) fino a 180° (+3°)
rilevamento della posizione, alimentazione e possibilità di fissaggio e posizionamento integrati nella carcassa
Produkt
Serie SF-C
Serie SF-C
decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
momento torcente fino a 130 Nm
Produkt