MFS02-S-KHC-P1-PNP
![](/fileadmin/_processed_/1/5/csm_SOM_BIL_ART_MFS02-S-KHC-P1-PNP__SALL__AIN__V2_0c4faaa22a.png)
Sensore magnetico
Serie MFS
- Per il rilevamento della posizione del pistone nei cilindri pneumatici
- durata prolungata grazie all'assenza di attrito e usura
Dati tecnici
Fattore di risposta tipico | 1.7 [mT] |
Riproducibilità | ≤0,1 [mT] |
Uscita di commutazione | PNP |
Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto (NO) |
Tensione di esercizio | 10 ... 30 [V DC] |
Corrente continua | ≤100 [mA] |
Allestimento elettrico | DC a 3 fili |
Frequenza di commutazione | 1000 [Hz] |
Caduta di tensione | ≤2,5 [V] |
Corrente assorbita | ≤8 [mA] |
Isteresi tipica | ≤0,4 [mT] |
Extracorsa tipica | 2 [mm] |
Protezione falsi impulsi in accensione | Sì |
Collegamento | Cavo con connettore |
Tipo di connessione | Cavo/Spina |
Filettatura di collegamento | M8 |
Numero condutture x sezione conduture | 3x0.09 [mm²] |
Lunghezza del cavo | 0.3 [m] |
Tipo di montaggio | Uscita cavo assiale |
Tipo cilindro | Scanalatura a C |
Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 3xØ |
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min. | 5xØ |
Peso | 0.01 [kg] |
Materiale della cassa | Plastica |
Materiale della guaina cavi | PUR |
Resistenza a urti e vibrazioni | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
Resistente a cortocircuito | Sì |
Certificazione | CE |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Valore MTTFd | 1469 [a] |
Valore TM | 20 [a] |
Temperatura ambiente | -25 ... +75 [°C] |