LS10-50
Slitte lineari
Serie LS
- Guida profilo precisa
La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità - Piastra di adattamento standard
Riducete i costi di produzione e collegate i vostri attrezzi in modo standardizzato - Struttura modulare
Vi consente di combinare più unità tra loro direttamente, riducendo i tempi di progettazione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa | 50 [mm] |
Forza di compressione | 40 [N] |
Forza di trazione | 30 [N] |
Diametro pistone | 10 [mm] |
Dimensione della barra di guida | 7 [mm] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 7.2 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.19 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
guida a ricircolo di sfere precisa e rigida, per elevato assorbimento di forze e momenti - Scanalatura di fissaggio
posizionamento veloce ed economico delle piastre di adattamento: accessorio, numero d’ordine AP... G e AP. ..V - Alimentazione
possibile su più lati - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico, rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio
- Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Battuta a vite come limitatore di corsa