Slitte lineari
Serie LS

  • Guida profilo precisa
    La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità
  • Piastra di adattamento standard
    Riducete i costi di produzione e collegate i vostri attrezzi in modo standardizzato
  • Struttura modulare
    Vi consente di combinare più unità tra loro direttamente, riducendo i tempi di progettazione
Caratteristiche della serie
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore magnetico
Dimensione installazione: LS10
N° ordineCorsaForza di compressioneForza di trazione
LS10-2525 [mm]40 [N]30 [N]
LS10-5050 [mm]40 [N]30 [N]
Dimensione installazione: LS16
N° ordineCorsaForza di compressioneForza di trazione
LS16-2525 [mm]100 [N]85 [N]
LS16-5050 [mm]100 [N]85 [N]
  1. Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
    guida a ricircolo di sfere precisa e rigida, per elevato assorbimento di forze e momenti
  2. Scanalatura di fissaggio
    posizionamento veloce ed economico delle piastre di adattamento: accessorio, numero d’ordine AP... G e AP. ..V
  3. Alimentazione
    possibile su più lati
  4. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  5. Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico, rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio
  6. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  7. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  8. Battuta a vite come limitatore di corsa