GPP5003N-AL-A
![](/fileadmin/_processed_/9/7/csm_SOM_BIL_ART_GPP5003-GPP5004-AL__SALL__AIN__V1_0b9321fa2d.png)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000
"Il meglio"
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Ridotta all'essenziale, la variante con guida in acciaio/alluminio offre prestazioni nettamente migliori rispetto alle pinze analoghe con guida scorrevole con scanalature a T ed è alla pari con la maggior parte dei principi di guida dentati.
Equipaggiamento/Opzioni
- IP40
- Sensore magnetico
- Con pressurizzazione
- Corsa lunga
- 15 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- Aluminum Linear Guide
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 2.5 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 140 [N] |
Forza di presa in apertura | 150 [N] |
Tempo di chiusura | 0.015 [s] |
Tempo di apertura | 0.015 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0.1 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 60 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | -10 ... +90 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 2.1 [cm³] |
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Protetta dalla corrosione | No |
Peso | 0.078 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP5000__SALL__AIN__V5_1b44c88ccd.png)
- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Steel Linear Guide
Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe Disponibile anche in versione acciaio/alluminio - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia - Azionamento
Cilindro pneumatico a doppio effetto - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Guarnizione a doppio labbro
IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
Certificati di idoneità alla camera bianca
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016
![](/fileadmin/daten/Reinraumzertifikate/ZIMMER_GROUP_TUEV-SUED-DIN-EN-ISO-14644-VDI-2083-REINRAUM_EN.jpg)