KAG500B4
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KAG500B4__SALL__AIN__V2.png)
Connettori a spina lineari con cavo
Serie KAG
- Connettore a spina diritto con cavo
- disponibile in diverse misure
- Senza alogeni, silicone e PVC
- Adatto alle catene portacavi (10xØ)
Dati tecnici
Filettatura di collegamento | M8 |
Tipo di connessione | Presa |
Modalità di connessione | Presa |
Versione | Lineare |
Numero contatti | 4 |
Tensione di misurazione | 60 [V] |
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 4 [A] |
Resistenza di isolamento | ≥108Ω |
Resistenza verticale | ≤5mΩ |
Materiale contatti | Metallo, CuSn, dorato |
Materiale portacontatto | Plastica, TPU, BK |
Materiale impugnatura | Plastica, TPU, BK |
Materiale accoppiamento | Metallo, CuZn, nichelato |
Materiale guarnizione | FPM/FKM |
Materiale della guaina cavi | PUR |
Lunghezza del cavo | 5 [m] |
Cavo Ø | 4.7 [mm] |
Numero condutture x sezione conduture | 4x0,25 [mm²] |
Raggio di piegatura | 10xØ |
Range di temperatura (fisso) | -40 ... +90 [°C] |
Range di temperatura (catena portacavi) | -25 ... +60 [°C] |
Tensione nominale cavo | ≤300 [V] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Certificazione | UL /CSA |
Confezione terminali | Terminale cavo aperto |
Propagazione ritardata della fiamma | Sì |
Resistente all'acqua di mare | Sì |
Riciclabile | Sì |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Resistente a sali e acidi | Sì |
Resistente all'ozono | Sì |
Resistente ai raggi UV | Sì |
Resistente all'idrolisi | Sì |
Compatibile con le catene portacavi | Sì |
Adatto alla torsione | Sì |
Resistente alle scintille di saldatura | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |
Resistente all'olio | Sì |