KF50N

Nastro adesivo in gomma
Serie KF

  • con superficie liscia o rugosa
  • Si adatta perfettamente alla forma delle ganasce
  • Per coefficienti di attrito ideali e compensazione di piccole tolleranze nella presa di più pezzi
  • repellente contro materiali collosi
Dati tecnici
Dimensione500 x 100 [mm]
MaterialeTessuto in cotone impregnato con strato speciale
Superficierugosa
Spessore materiale0.48 [mm]
Temperatura ammessa max.+60 (per breve tempo fino a 100°C) [°C]
Resistenza allo strappo0.9
Forza di adesione22