HF145-001-003

Mandrino motorizzato
Serie HF145-001

  • Potenza nominale S1: 11,8 kW
  • Coppia nominale S1: 9,6 Nm
  • Numero di giri mass.: 24.000 1/min
  • Raffreddamento ad aria tramite ventilatore elettrico
  • IO-Link ready
  • Concepito come supporto gruppi
  • Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
  • Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
Equipaggiamento
  • Controllo numero di giri
  • Pulizia cono dell'interfaccia utensile
  • Guarnizione a labirinto
  • Aria di tenuta
  • Monitoraggio ancoraggio utensili
  • Cambio utensile automatico
Opzioni
  • Interfaccia per gruppi
  • Interfaccia di asse C
  • A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
  • Sensore di accelerazione
  • Pulsante di sbloccaggio utensile manuale
  • Unità intercambiabile robot
Equipaggiamento/Opzioni
  • IO-Link
Dati tecnici
Potenza nominale S111.8 [kW]
Potenza nominale S19.6 [Nm]
Numero di giri massimo24000
Numero di giri nominale11.780
Corrente nominale S125.0 [A]
Interfaccia utensileHSK-F63
Tecnologia motoreasincrona
Numero poli4
Unità di sbloccoPneumatici
RaffreddamentoVentilatore elettrico
Peso32 [kg]