HF145-001-004
Mandrino motorizzato
Serie HF145-001
- Potenza nominale S1: 6 kW
- Coppia nominale S1: 4,9 Nm
- Numero di giri mass.: 24.000 1/min
- Raffreddamento ad aria tramite ventilatore elettrico
- IO-Link ready
- Concepito come supporto gruppi
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
- Régulation vectorielle
Equipaggiamento
- Controllo numero di giri
- Pulizia cono dell'interfaccia utensile
- Guarnizione a labirinto
- Aria di tenuta
- Monitoraggio ancoraggio utensili
- A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
- Cambio utensile automatico
Opzioni
- Interfaccia per gruppi
- Interfaccia di asse C
- Sensore di accelerazione
- Pulsante di sbloccaggio utensile manuale
- Unità intercambiabile robot
Equipaggiamento/Opzioni
- IO-Link
Dati tecnici
Potenza nominale S1 | 6.0 [kW] |
Potenza nominale S1 | 4.9 [Nm] |
Numero di giri massimo | 24000 |
Numero di giri nominale | 11.780 |
Corrente nominale S1 | 14.0 [A] |
Interfaccia utensile | HSK-F63 |
Tecnologia motore | asincrona |
Numero poli | 4 |
Unità di sblocco | Pneumatici |
Raffreddamento | Ventilatore elettrico |
Peso | 26 [kg] |