HF145-001-006
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V2_bf8f3fe131.png)
Serie HF145-001
Potenza nominale S1: 11,8 kWCoppia nominale S1: 9,6 NmNumero di giri mass.: 24.000 giri/min.
- Raffreddamento ad aria tramite ventilatore elettrico
- Comunicazione IO-Link
- Concepito come supporto gruppi
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Adatto per la lavorazione di legno, plastica, metalli leggeri e materiali composti
- Régulation vectorielle
Equipaggiamento
- Controllo numero di giri
- Pulizia cono dell'interfaccia utensile
- Guarnizione a labirinto
- Aria di tenuta
- Monitoraggio ancoraggio utensili
- A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
- IO-Link Interface
- Cambio utensile automatico
Opzioni
- Interfaccia per gruppi
- Interfaccia di asse C
- Sensore di accelerazione
- Pulsante di sbloccaggio utensile manuale
- Unità intercambiabile robot
Dati tecnici
Potenza nominale S1 | 11.8 [kW] |
Potenza nominale S1 | 9.6 [Nm] |
Numero di giri massimo | 24000 |
Numero di giri nominale | 11.780 |
Corrente nominale S1 | 25.0 [A] |
Interfaccia utensile | HSK-F63 |
Tecnologia motore | asincrona |
Numero poli | 4 |
Unità di sblocco | Pneumatici |
Raffreddamento | Ventilatore elettrico |
Peso | 32 [kg] |