GP408SO-C
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_SOM_BIL_BAU_GP408__SALL__AIN__V4_51a2d46da8.png)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400
"L'Economico"
- Concentrarsi sull'essenziale
Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione - Guida scanalata a T sperimentata
Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo - Struttura compatta
Riduce i profili d'interferenza nella vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in apertura O
- Forza elevata S
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Con pressurizzazione
- Forza elevata / Molla in apertura
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 4 [mm] |
Forza di presa in apertura | 1660 [N] |
Forza di presa min. assicurata dalla molla | 340 [N] |
Tempo di chiusura | 0.05 [s] |
Tempo di apertura | 0.03 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di lavoro pressurizzazione max. | 0.5 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 36 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.52 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_SCH_FUN_GP400__SALL__AIN__V3_5e4a800c5e.png)
- Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
possibile su più lati - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Supporto sensore
fissaggio per il sensore induttivo (10)