GP406NO-C

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

"L'Economico"

  • Concentrarsi sull'essenziale
    Il tipo più economico di presa: così riducete i vostri costi di produzione
  • Guida scanalata a T sperimentata
    Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo
  • Struttura compatta
    Riduce i profili d'interferenza nella vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in apertura O
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Con pressurizzazione
Dati tecnici
Corsa per ganascia6 [mm]
Forza di presa in apertura425 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla100 [N]
Tempo di chiusura0.04 [s]
Tempo di apertura0.025 [s]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di lavoro pressurizzazione max.0.5 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo16 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.29 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  2. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  3. Alimentazione
    possibile su più lati
  4. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
  6. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato
  7. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza
  8. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  9. Supporto sensore
    fissaggio per il sensore induttivo (10)