GP280
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP200
"Il Flessibile"
- Regolazione della corsa illimitata
Tramite una vite di regolazione potete regolare la corsa in base alle vostre esigenze - Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Protetto dallo sporco
Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Con pressurizzazione
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 40 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 1690 [N] |
Forza di presa min. assicurata dalla molla | 300 [N] |
Tempo di chiusura | 0.25 [s] |
Tempo di apertura | 0.25 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 10 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 300 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 8.3 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Regolazione corsa
corsa in apertura regolabile a piacere vite di regolazione in dotazione - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Guida quadra
assorbimento elevato di forze e momenti - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Alimentazione
possibile su più lati