GH76100

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH7000

"Il Forte"

  • Elevata forza di presa
    Grazie alla elevata forza di presa potete maneggiare voi stessi i pezzi più pesanti
  • Carico momentaneo elevato
    La guida lineare garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP64
  • Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia100 [mm]
Forza di presa in chiusura8000 [N]
Forza di presa in apertura8500 [N]
Tempo di chiusura1.5 [s]
Tempo di apertura1.5 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo3040 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP64
Peso37 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Contatto sensore
    per il rilevamento della posizione
  2. Carrello di guida con raschiatore
    per impiego in ambienti con condizioni estreme
  3. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  4. Guida lineare precisa
    ideale per forze trasversali e carichi elevati doppia resistenza alla torsione
  5. Supporto sensore regolabile
    fissaggio per il sensore induttivo, per il rilevamento della ganascia
  6. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  7. Sincronizzazione
    mediante pignone e cremagliere
  8. Azionamento
    due cilindri pneumatici a doppio effetto