DSV1-4E
Valvole di ritegno
Serie DSV
- Per il mantenimento della posizione del cilindro a doppio effetto in caso di caduta della pressione di esercizio
- La valvola è composta da 2 valvole antiritorno sbloccate pneumaticamente
Dati tecnici
Filettatura di collegamento | G1/4" |
Scarico rapido | Sì |
Diametro nominale | 7 [mm] |
Portata nominale A-P1 | 1000 [Nl/min] |
Portata nominale B-P2 | 1000 [Nl/min] |
Portata nominale P1-A | 650 [Nl/min] |
Portata nominale P2-B | 650 [Nl/min] |
Perdita max. | 10 [cm³/h] |
Pressione di esercizio | 1 ... 10 [bar] |
Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
Peso | 0.27 [kg] |