DSV1-4

Valvole di ritegno
Serie DSV

  • Per il mantenimento della posizione del cilindro a doppio effetto in caso di caduta della pressione di esercizio
  • La valvola è composta da 2 valvole antiritorno sbloccate pneumaticamente
Dati tecnici
Filettatura di collegamentoG1/4"
Scarico rapidoNo
Diametro nominale7 [mm]
Portata nominale A-P11000 [Nl/min]
Portata nominale B-P21000 [Nl/min]
Portata nominale P1-A650 [Nl/min]
Portata nominale P2-B650 [Nl/min]
Perdita max.10 [cm³/h]
Pressione di esercizio1 ... 10 [bar]
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
Peso0.27 [kg]