GK40NC-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GK40__SALL__AIN__V5.png)
Pinza radiale a due ganasce
Serie GK
"Il Compatto"
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Miglior rapporto forza/spazio
La trasmissione della forza tramite una leva articolata vi consente elevate forze di presa con uno sfruttamento ottimale dello spazio - Regolazione della corsa illimitata
Tramite una vite di regolazione potete adattare l'angolo di apertura di 180° alle vostre individuali esigenze
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- IP20
- Autorallentamento meccanico
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 90 [°] |
Momento di presa in chiusura | 62 [Nm] |
Momento di presa garantito dalla molla | 15 [Nm] |
Forza di presa in chiusura | 1820 [N] |
Tempo di chiusura | 0.35 [s] |
Tempo di apertura | 0.35 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 90 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Peso | 2 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GK__SALL__AIN__V3.png)
- Paracolpi
riduzione dell‘energia cinetica per ganasce pesanti e lunghe - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Vite di regolazione corsa
versatile per la fase di apertura - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato con autorallentamento meccanico - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Scanalatura di rilevamento
per il posizionamento dei sensori magnetici - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Alimentazione
possibile su più lati