Pinza radiale a due ganasce
Serie GK
"Il Compatto"
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Miglior rapporto forza/spazio
La trasmissione della forza tramite una leva articolata vi consente elevate forze di presa con uno sfruttamento ottimale dello spazio - Regolazione della corsa illimitata
Tramite una vite di regolazione potete adattare l'angolo di apertura di 180° alle vostre individuali esigenze
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- IP20
- Autorallentamento meccanico
- Sensore magnetico
Dimensione installazione: GK15 | ||||
N° ordine | Corsa per ganascia | Momento di presa in chiusura | Momento di presa garantito dalla molla | |
---|---|---|---|---|
GK15N-B | 90 [°] | 1.2 [Nm] | ||
GK15NC-B | 90 [°] | 1.6 [Nm] | 0.4 [Nm] | |
Dimensione installazione: GK20 | ||||
N° ordine | Corsa per ganascia | Momento di presa in chiusura | Momento di presa garantito dalla molla | |
GK20N-B | 90 [°] | 3 [Nm] | ||
GK20NC-B | 90 [°] | 4.2 [Nm] | 1.2 [Nm] | |
Dimensione installazione: GK25 | ||||
N° ordine | Corsa per ganascia | Momento di presa in chiusura | Momento di presa garantito dalla molla | |
GK25N-B | 90 [°] | 10.5 [Nm] | ||
GK25NC-B | 90 [°] | 14.5 [Nm] | 4 [Nm] | |
Dimensione installazione: GK35 | ||||
N° ordine | Corsa per ganascia | Momento di presa in chiusura | Momento di presa garantito dalla molla | |
GK35N-B | 90 [°] | 27.5 [Nm] | ||
GK35NC-B | 90 [°] | 36.5 [Nm] | 9 [Nm] | |
Dimensione installazione: GK40 | ||||
N° ordine | Corsa per ganascia | Momento di presa in chiusura | Momento di presa garantito dalla molla | |
GK40N-B | 90 [°] | 47 [Nm] | ||
GK40NC-B | 90 [°] | 62 [Nm] | 15 [Nm] | |
Dimensione installazione: GK50 | ||||
N° ordine | Corsa per ganascia | Momento di presa in chiusura | Momento di presa garantito dalla molla | |
GK50N-B | 90 [°] | 150 [Nm] | ||
GK50NC-B | 90 [°] | 183 [Nm] | 33 [Nm] |
- Paracolpi
riduzione dell‘energia cinetica per ganasce pesanti e lunghe - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Vite di regolazione corsa
versatile per la fase di apertura - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato con autorallentamento meccanico - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Scanalatura di rilevamento
per il posizionamento dei sensori magnetici - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Alimentazione
possibile su più lati