GG4032SC-B
Pinza radiale a due ganasce
Serie GG4000
- Per posizionare i sensori di prossimità induttivi
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- Forza elevata S
- IP64
- Resistenza alla corrosione
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Con pressurizzazione
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 20 [°] |
Momento di presa alla chiusura a 0° | 7 [Nm] |
Momento di presa garantito dalla molla | 1.5 [Nm] |
Forza di presa in chiusura a 0° | 460 [N] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0.055 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 65 [mm] |
Tempo di chiusura | 0.02 [s] |
Tempo di apertura | 0.03 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 10 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
Peso | 0.27 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Vite di regolazione corsa
versatile per la fase di apertura - Boccole di centraggio rimovibili
fissaggio delle ganasce personalizzate - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Punto rotante ermetico
per impiego in ambienti con condizioni estreme