GPD5003NC-AL-A

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

"Il meglio"

  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
    Ridotta all'essenziale, la variante con guida in acciaio/alluminio offre prestazioni nettamente migliori rispetto alle pinze analoghe con guida scorrevole con scanalature a T ed è alla pari con la maggior parte dei principi di guida dentati.
Equipaggiamento/Opzioni
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Con pressurizzazione
  • Corsa lunga / Molla in chiusura
  • Corsa lunga / Molla in apertura
  • Corsa lunga
  • 15 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • Aluminum Linear Guide
Dati tecnici
Corsa per ganascia2.5 [mm]
Forza di presa in chiusura440 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla130 [N]
Tempo di chiusura0.01 [s]
Tempo di apertura0.02 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0.1 [kg]
Lunghezza ganascia mass.55 [mm]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio-10 ... +90 [°C]
Volume d'aria per ciclo9.5 [cm³]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-14
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Protetta dalla corrosioneNo
Peso0.17 [kg]
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
    IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata