MSF40S-D2
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_SOM_BIL_BAU_MSF40__SALL__AIN__V3_52c197f6b5.png)
Unità rotanti piatte
Serie MSF
"L'Individuale"
- Qui siete voi a decidere!
Con collegamento a flangia o albero rotante, con deceleratore idraulico o senza: grazie alle numerose varianti disponibili, trovate sempre ciò di cui avete bisogno - Struttura piatta
La trasmissione a doppio pistone e la conseguente struttura compatta consente un montaggio estremamente agevole dell'unità. Così potete installare la vostra unità risparmiando spazio - Angolo di rotazione regolabile illimitatamente
Grazie all'angolo di rotazione completamente regolabile, potete avere una maggiore personalizzazione e flessibilità, riducendo ulteriormente i tempi di attrezzaggio
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- Trasmissione oleodinamica
- IP41
- Sensore magnetico
- 2 posizioni effettuabili
- Angolo di rotazione regolabile
- Flangia
Dati tecnici
Angolo di rotazione | 90 / 180 [°] |
Momento torcente | 0.6 [Nm] |
Decelerazione dei fine corsa da | PowerStop |
Ancoraggio utensili tramite | Flangia |
Ripetibilità +/- | 0.01 [°] |
Alimentazione pneumatica | 2 [Numero di passaggi] |
Passaggi aria | 2 [Numero di passaggi] |
Carico assiale sui cuscinetti | 215 [N] |
Carico radiale sui cuscinetti | 7 [Nm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo 90° | 4.3 [cm³] |
Volume d'aria per ciclo 180° | 8.6 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP41 |
Peso | 0.36 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_MSF__SALL__AIN__V4_60968dc6fc.png)
- Valvola di regolazione
per regolare la velocità di rotazione in dotazione - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Ancoraggio utensili
fornibile anche in versione flangiata con perno - Trasmissione della forza
cremagliera e ruota dentata - Fino a 2 passaggi aria integrati
per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione - Scanalatura di rilevamento
per il posizionamento dei sensori magnetici - deceleratori idraulici integrati con tecnologia della scanalatura a spirale
decelerazione dei fine corsa regolabile