LWR50F-20-04-A
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-20-01-A-LWR50F-20-04-A__SALL__AIN__V2_e690cc7dc1.png)
Match - Modulo robot
Serie LWR
Dati tecnici
Adatto per tipo di robot | KUKA LBR iisy Series |
Nein | |
Comando | IO-Link |
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Peso di movimentazione max. | 25 [kg] |
Cavo di collegamento | Spina KukaLBR iisy |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Alimentazione pneumatica | integrato |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.0 [mm] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +60 [°C] |
Vita di servizio in cicli | 100000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.29 [kg] |
MATCH - Pinze adatte