LWR50L-25-00004-A
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-25-00004-A__SALL__AIN__V1_9c87188f57.png)
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie LWR
- Azionamento pneumatico combinato con tecnologia IO-Link
Dati tecnici
Comando | IO-Link |
Temperatura di esercizio | +5 ... +50 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.7 [kg] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.0 [mm] |
Adatto per la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Tipo di Azionamento | pneumatici |
Corsa per ganascia | 3 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 1620 [N] |
Forza di presa in apertura | 1750 [N] |
Numero di cicli mass. | 330 [cicli/min] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0.4 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 90 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Volume d'aria per ciclo | 22 [cm³] |
Tecnologia valvole integrata | Sì |
Rilevamento della posizione | integrato |
Rilevamento della posizione con dati di processo | Sì |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 0.10 [A] |