LWR50L-03-00001-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-03-00001-A__SALL__AIN__V1.png)
Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR
- Pinze collaborative certificate DGUV
- Corsa maggiore con dimensioni minori
- Comando semplicissimo
- Posizionabilità mediante IO-Link
- Utilizzo in combinazione con Match - Moduli robot (I/O digitale/IO-Link/RS485)
- Ottimale per applicazioni come tecnologia medica/automazione di laboratorio, assemblaggio, industria elettronica, ecc.
Dati tecnici
Progettazione MRK secondo ISO/TS 15066 | Sì |
Comando | IO-Link |
Temperatura di esercizio | 5 ... +50 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.76 [kg] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.0 [mm] |
Adatto per la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Modulo HRC | collaborativa |
Gestione dei cavi | interna |
Tipo di Azionamento | elettriche |
Rilevamento della posizione integrato | con dati di processo |
Corsa per ganascia | 10 [mm] |
Forza di presa nominale | 190 [N] |
Forza di presa in chiusura (regolabile) mass. | 190 [N] |
Forza di presa in apertura (regolabile) mass | 190 [N] |
Forza di presa secondo la norma ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Tempo di chiusura | 0.19 [s] |
Tempo di apertura | 0.19 [s] |
Tempo di azionamento | 0,03 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0.1 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 80 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 1 [A] |
Percorso minimo per ganascia | 0.5 [mm] |