LWR50F-13-04-A

Dati tecnici
Adatto per tipo di robotABB CRB 15000 GoFa
con anello LEDNo
ComandoIO-Link
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 50
Peso maneggiabile max.25 [kg]
Cavo di collegamentoSpina, M8, a 3 poli
Cavo di collegamento 2Spina, M8, a 4 poli
Corsa di serraggio1 [mm]
Alimentazione elettricaintegrato
Alimentazione pneumaticaintegrato
Forza di serraggio50 [N]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0,05 [mm]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1.0 [mm]
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Vita di servizio in cicli100000
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.3 [kg]