LWR50F-00-06-A
MATCH - Modulo robot
Serie LWR
- Un sistema per robot leggeri, cobot e robot convenzionali
- Interfaccia robot standardizzata per la manipolazione (presa a vuoto e meccanica)
- Modulo robotico per il caricamento di macchine con flangia angolare
- PLUG & WORK - Semplificazione dell'interfaccia di comunicazione
- Compatibilità e flessibilità: le tecnologie principali per la movimentazione (pinze a vuoto e meccaniche) in un tutt’uno
- Elevata durata utile, anche nel funzionamento continuo automatizzato
- Cambio manuale con funzione Easy-Click Ampia varietà di end-effector
- Cambio automatico senza controllo esterno nella stazione di deposito
Dati tecnici
Adatto per tipo di robot | ISO TK 50 |
Comando | IO-Link |
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Peso maneggiabile max. | 25 [kg] |
Cavo di collegamento | Spina, M12, a 5 poli |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Alimentazione pneumatica | integrato |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.0 [mm] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +60 [°C] |
Vita di servizio in cicli | 100000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.28 [kg] |
MATCH - Pinze adatte