Cambioutensili
Serie WWR
![](/fileadmin/_processed_/b/9/csm_SOM_BIL_SER_WWR__SALL__AIN__V3_a825023235.png)
- Tenuta sicura in caso di caduta di pressione
La combinazione di un meccanismo a molla e di una elevata coppia garantiscono una macchina sicura. - Struttura estremamente piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Varietà inesauribile di trasmissione mezzi
Non importa quale mezzo volete trasmette, noi l'abbiamo già fatto una volta e troveremo anche per voi la soluzione più adeguata!
Dimensione installazione: WWR40 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Portata d'aria per ogni passaggio | |
---|---|---|---|---|
WWR40F-B | TK 40 | 4 [Numero di passaggi] | 150 [l/min] | |
WWR40L-B | TK 40 | 4 [Numero di passaggi] | 150 [l/min] | |
Dimensione installazione: WWR50 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Portata d'aria per ogni passaggio | |
WWR50F-B | TK 50 | 4 [Numero di passaggi] | 150 [l/min] | |
WWR50L-B | TK 50 | 4 [Numero di passaggi] | 150 [l/min] | |
Dimensione installazione: WWR63 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Portata d'aria per ogni passaggio | |
WWR63F-B | TK 63 | 6 [Numero di passaggi] | 170 [l/min] | |
WWR63L-B | TK 63 | 6 [Numero di passaggi] | 170 [l/min] | |
Dimensione installazione: WWR80 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Portata d'aria per ogni passaggio | |
WWR80F-B | TK 80 | 6 [Numero di passaggi] | 170 [l/min] | |
WWR80L-B | TK 80 | 6 [Numero di passaggi] | 170 [l/min] | |
Dimensione installazione: WWR100 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Portata d'aria per ogni passaggio | |
WWR100F-B | TK 100 | 6 [Numero di passaggi] | 330 [l/min] | |
WWR100L-B | TK 100 | 6 [Numero di passaggi] | 330 [l/min] | |
Dimensione installazione: WWR125 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Portata d'aria per ogni passaggio | |
WWR125F-B | TK 125 | 10 [Numero di passaggi] | 500 [l/min] | |
WWR125L-B | TK 125 | 10 [Numero di passaggi] | 500 [l/min] | |
Dimensione installazione: WWR160 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Portata d'aria per ogni passaggio | |
WWR160F-B | TK 160 | 10 [Numero di passaggi] | 500 [l/min] | |
WWR160L-B | TK 160 | 10 [Numero di passaggi] | 500 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_SCH_FUN_WWR__SALL__AIN__V4_1368ba8a8d.png)
- Fissaggio elementi di connessione
- Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Molla integrata
accumulatore di energia in caso di caduta di pressione - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento della posizione del pistone
mediante sensore magnetico - Meccanismo di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Bussola di serraggio
assorbimento elevato dei momenti - Passaggi aria integrati
Passaggio aria per il vuoto possibile azionamento senza tubi flessibili - Parte mobile
montaggio lato utensile - Parte fissa
Montaggio lato robot
*Quando si utilizza l'APWER1022, il passaggio aria integrato n. 4 sul cambiautensili non è disponibile.
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-WWR40-50-ENERGIEELEMENTE_358b7e69ff.png)