WWR63F-B
Cambioutensili
Serie WWR
- Tenuta sicura in caso di caduta di pressione
La combinazione di un meccanismo a molla e di una elevata coppia garantiscono una macchina sicura. - Struttura estremamente piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Varietà inesauribile di trasmissione mezzi
Non importa quale mezzo volete trasmette, noi l'abbiamo già fatto una volta e troveremo anche per voi la soluzione più adeguata!
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Alimentazione pneumatica | 6 [Numero di passaggi] |
Portata d'aria per ogni passaggio | 170 [l/min] |
Alimentazione elettrica | optional |
Mantenimento della posizione serrata | meccanico |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0.01 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,02 [mm] |
Forza di accoppiamento | 110 [N] |
Forza di distacco | 60 [N] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.65 [mm] |
Pressione di esercizio | 4 ... 10 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 9 [cm³] |
Momento d'inerzia | 2.3 [kgcm²] |
Peso | 0.37 [kg] |
Peso maneggiabile raccomandato | 50 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Fissaggio elementi di connessione
- Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Molla integrata
accumulatore di energia in caso di caduta di pressione - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento della posizione del pistone
mediante sensore magnetico - Meccanismo di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Bussola di serraggio
assorbimento elevato dei momenti - Passaggi aria integrati
Passaggio aria per il vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili - Parte mobile
Montaggio lato utensile - Parte fissa
Montaggio lato robot