WWR100L-B

Cambioutensile
Serie WWR

  • Tenuta sicura in caso di caduta di pressione
    La combinazione di un meccanismo a molla e di una elevata coppia garantiscono una macchina sicura.
  • Struttura estremamente piatta
    Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose
  • Varietà inesauribile di trasmissione mezzi
    Non importa quale mezzo volete trasmette, noi l'abbiamo già fatto una volta e troveremo anche per voi la soluzione più adeguata!
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 100
Alimentazione pneumatica6 [Numero di passaggi]
Portata d'aria per ogni passaggio330 [l/min]
Alimentazione elettricaoptional
Passaggi idraulicioptional
Mantenimento della posizione serratameccanico
Ripetibilità nell'asse Z0.01 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,02 [mm]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y1.85 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 10 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Momento d'inerzia14 [kgcm²]
Peso0.77 [kg]
Peso maneggiabile raccomandato120 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Fissaggio elementi di connessione
  2. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  3. Molla integrata
    accumulatore di energia in caso di caduta di pressione
  4. Flangia robot
    Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  5. Rilevamento della posizione del pistone
    mediante sensore magnetico
  6. Meccanismo di serraggio
    permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile
  7. Bussola di serraggio
    assorbimento elevato dei momenti
  8. Passaggio aria integrato
    Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili
  9. Parte mobile
    Per il montaggio lato utensile
  10. Parte fissa
    Per il montaggio lato robot