WWR50F-B
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_SOM_BIL_ART_WWR50__SALL__AIN__V1_3a5d8e9c8c.png)
Cambioutensili
Serie WWR
- Tenuta sicura in caso di caduta di pressione
La combinazione di un meccanismo a molla e di una elevata coppia garantiscono una macchina sicura. - Struttura estremamente piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Varietà inesauribile di trasmissione mezzi
Non importa quale mezzo volete trasmette, noi l'abbiamo già fatto una volta e troveremo anche per voi la soluzione più adeguata!
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Alimentazione pneumatica | 4 [Numero di passaggi] |
Portata d'aria per ogni passaggio | 150 [l/min] |
Alimentazione elettrica | optional |
Mantenimento della posizione serrata | meccanico |
Corsa di serraggio | 0.3 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0.01 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,02 [mm] |
Forza di accoppiamento | 50 [N] |
Forza di distacco | 30 [N] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.5 [mm] |
Pressione di esercizio | 4 ... 10 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 3 [cm³] |
Momento d'inerzia | 0.8 [kgcm²] |
Peso | 0.2 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_SCH_FUN_WWR__SALL__AIN__V4_1368ba8a8d.png)
- Fissaggio elementi di connessione
- Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Molla integrata
accumulatore di energia in caso di caduta di pressione - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento della posizione del pistone
mediante sensore magnetico - Meccanismo di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Bussola di serraggio
assorbimento elevato dei momenti - Passaggi aria integrati
Passaggio aria per il vuoto possibile azionamento senza tubi flessibili - Parte mobile
montaggio lato utensile - Parte fissa
Montaggio lato robot