Expired model GG4084SC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GG4084__SALL__AIN__V5.png)
Pinza radiale a due ganasce
Serie GG4000
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- Forza elevata S
- IP64
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Con pressurizzazione
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- Vite di regolazione corsa
versatile per la fase di apertura - Boccole di centraggio rimovibili
fissaggio delle ganasce personalizzate - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Punto rotante ermetico
per impiego in ambienti con condizioni estreme