Serie PKP

Disponibile per M8-M36
Per un collegamento semplice del deceleratore idraulico alla struttura è possibile utilizzare una flangia di bloccaggio in acciaio nichelato. Il deceleratore idraulico viene bloccato con la flangia di bloccaggio avvitando le viti nella direzione di avvitatura del deceleratore idraulico e fissato alla struttura, quindi il controdado non è necessario.

N° ordineFilettoPesoSenza grasso siliconico
PKP08X10-AM89 [g]
PKP10X10-AM1011 [g]
PKP12X10-AM1213 [g]
PKP14X10-AM1427 [g]
PKP14X15-AM1428 [g]
PKP16X10-AM1625 [g]
PKP16X15-AM1626 [g]
PKP20X15-AM2038 [g]
PKP22X15-AM2234 [g]
PKP25X15-AM2575 [g]
PKP27X15-AM27
PKP27X30-AM2774 [g]
PKP33X15-AM33110 [g]
PKP36X15-AM36100 [g]
PKP45X15-AM45