PKP45X15-A
![](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_ZIM_BIL_ART_PKP20X15-A__SALL__AIN__V1_84db826d50.png)
Serie PKP
Disponibile per M8-M36
Per un collegamento semplice del deceleratore idraulico alla struttura è possibile utilizzare una flangia di bloccaggio in acciaio nichelato. Il deceleratore idraulico viene bloccato con la flangia di bloccaggio avvitando le viti nella direzione di avvitatura del deceleratore idraulico e fissato alla struttura, quindi il controdado non è necessario.
Dati tecnici
Filetto | M45 |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Download
Foglio dati PDF
Download