PKP08X10-A


Serie PKP

Disponibile per M8-M36
Per un collegamento semplice del deceleratore idraulico alla struttura è possibile utilizzare una flangia di bloccaggio in acciaio nichelato. Il deceleratore idraulico viene bloccato con la flangia di bloccaggio avvitando le viti nella direzione di avvitatura del deceleratore idraulico e fissato alla struttura, quindi il controdado non è necessario.

Dati tecnici
FilettoM8
Peso9 [g]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH