SH-X15
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH-X__SALL__AIN__V2.png)
Attuatori lineari
Serie SHX
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Forza di azionamento costante
Stessa forza e stesso tempo di traslazione in entrata e uscita aumentano la sicurezza del processo della vostra macchina - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP54
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa | 15 [mm] |
Forza di trazione | 100 [N] |
Tempo di uscita | 15 [ms] |
Tempo di ingresso | 24 [ms] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 3.4 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.092 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_SCH_FUN_SHX__SALL__AIN__V4_7e07b8ba97.png)
- Fissaggio e impiego in applicazioni specifiche del cliente
nella serie XD possibile su più lati - Alimentazione
si consiglia con valvole di regolazione - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Stelo del pistone
in acciaio rettificato cromato a spessore passante nella serie XD