Attuatori lineari
Serie SHX
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_SOM_BIL_SER_SHX__SALL__AIN__V3_80f7a87760.png)
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Forza di azionamento costante
Stessa forza e stesso tempo di traslazione in entrata e uscita aumentano la sicurezza del processo della vostra macchina - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP54
- Sensore induttivo
- Stelo passante del pistone
Dimensione installazione: SH-X | ||||
N° ordine | Corsa | Forza di trazione | Tempo di uscita | |
---|---|---|---|---|
SH-X7 | 7 [mm] | 100 [N] | 5 [ms] | |
SH-X15 | 15 [mm] | 100 [N] | 15 [ms] | |
SH-X25 | 25 [mm] | 100 [N] | 34 [ms] | |
SH-X50 | 50 [mm] | 100 [N] | 65 [ms] | |
Dimensione installazione: SH-XD | ||||
N° ordine | Corsa | Forza di trazione | Tempo di uscita | |
SH-XD25 | 25 [mm] | 100 [N] | ||
SH-XD50 | 50 [mm] | 100 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_SCH_FUN_SHX__SALL__AIN__V4_7e07b8ba97.png)
- Fissaggio e impiego in applicazioni specifiche del cliente
nella serie XD possibile su più lati - Alimentazione
si consiglia con valvole di regolazione - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Stelo del pistone
in acciaio rettificato cromato a spessore passante nella serie XD