LSF25-50
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_LSF25__SALL__AIN__V3_1a81d668b4.png)
Slitte lineari
Serie LSF
- Guida profilo precisa
La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Struttura piatta
Riduce i profili d'interferenza nella vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- IP40
- IP54
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Stelo passante del pistone
- Con due guide
- Con tre guide
Dati tecnici
Corsa | 50 [mm] |
Forza di compressione | 265 [N] |
Forza di trazione | 220 [N] |
Diametro pistone | 25 [mm] |
Dimensione della barra di guida | 12 [mm] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 45 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.2 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/a/2/csm_SOM_SCH_FUN_LSF__SALL__AIN__V3_8bc3f064b2.png)
- Deceleratori idraulici brevettati
decelerazione dei fine corsa regolabile fornibile come accessorio - Battuta a vite come limitatore di corsa
- Fissaggio e posizionamento
possibile su più lati - Costruzione robusta, leggera ed estremamente piatta
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico,
rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
guida a ricircolo di sfere precisa e rigida, per elevato assorbimento di forze e momenti - Flangia di collegamento
fissaggio semplice nelle applicazioni dell‘utilizzatore