Slitte lineari
Serie LSF
- Guida profilo precisa
La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Struttura piatta
Riduce i profili d'interferenza nella vostra applicazione
Caratteristiche della serie
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Decelerazione dei fine corsa Powerstop
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Deceleratori idraulici brevettati
decelerazione dei fine corsa regolabile fornibile come accessorio - Battuta a vite come limitatore di corsa
- Fissaggio e posizionamento
possibile su più lati - Costruzione robusta, leggera ed estremamente piatta
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico,
rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
guida a ricircolo di sfere precisa e rigida, per elevato assorbimento di forze e momenti - Flangia di collegamento
fissaggio semplice nelle applicazioni dell‘utilizzatore