GPP5016NO-00-A
Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000
"Il meglio"
- Steel Linear Guide –
Il concetto di guida superiore
La guida in acciaio/acciaio è sinonimo di precisione, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina. - Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
Adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Riducete la varietà dei tipi di produzione e i costi di stoccaggio e di processo associati.
Equipaggiamento/Opzioni
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- IP64
- Protetto dalla corrosione
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Con pressurizzazione
- Corsa lunga / Molla in apertura
- Steel Linear Guide
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 16 [mm] |
Forza di presa in apertura | 2990 [N] |
Forza di presa min. assicurata dalla molla | 770 [N] |
Tempo di chiusura | 0.24 [s] |
Tempo di apertura | 0.11 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 3.8 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 225 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 7 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | -10 ... +90 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 332 [cm³] |
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
Protetta dalla corrosione | Sì |
Peso | 3.7 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello Movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata - Steel Linear Guide
Scorrimento acciaio su acciaio Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe Disponibile anche in versione acciaio/alluminio - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia - Azionamento
Cilindro pneumatico a doppio effetto - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Guarnizione a doppio labbro
IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
Certificati di idoneità alla camera bianca
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016