![](https://www.zimmer-group.com/fileadmin/daten/Match/Logo-Match_schwarz_match1.gif)
Ekosystem typu „End-of-Arm”
Jakikolwiek robot. Jakikolwiek chwytak, jakikolwiek element wykonawczy.
Tak nazywa się nowa wielofunkcyjna platforma End-of-Arm dwóch liderów w zakresie technologii i specjalistów obsługi: Zimmer Group i Schmalz. Dzięki szerokiemu portfolio funkcji funkcji oraz uniwersalnym interfejsom komunikacyjnym MATCH jest kompatybilny z każdym popularnym na rynku robotem lekkim — idealny system dla cobotów i konwencjonalnych robotów 6-osiowych.
MATCH - MoDUŁY ROBOTÓW I Chwytaki WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW Z ZAKRESU ROBOTYKI
ZALETY
- Jeden system dla lekkich robotów, cobotów i robotów konwencjonalnych
- Kompatybilność i elastyczność — połączone główne technologie obsługi (chwytanie próżniowe i mechaniczne)
- Długa żywotność, także przy pracy ciągłej w trybie zautomatyzowanym
- Innowacyjny cyfrowy ekosystem
- Duża różnorodność elementów wykonawczych
- Ręczna wymiana z funkcją Easy-Click
- Zautomatyzowana wymiana w urządzeniu
STANDARYZACJA INTERFEJSU ROBOTA
Seria MATCH oferuje wyjątkowy potencjał standaryzacji: Moduł robota MATCH może być montowany na najbardziej popularnych typach robotów i pełni rolę przyłącza dla całej gamy elementów wykonawczych kompatybilnych z systemem MATCH. Ujednolicone w ten sposób kołnierze podłączeniowe robotów zapewniają wysoką elastyczność w doborze zastosowań. Zastosowane elementy wykonawcze, zarówno chwytaki jak i ssawki, mogą być w prosty sposób wymieniane ręcznie lub automatycznie dzięki systemowi zatrzaskowemu. Standaryzowane i gotowe do podłączenia rozwiązania zapewniają maksymalną dyspozycyjność linii.
PLUG & WORK — UPROSZCZENIE INTERFEJSU KOMUNIKACYJNEGO
Obok jednorodnego mechanicznego połączenia ramienia robota z elementem wykonawczym MATCH oferuje także uproszczenie w zakresie komunikacji z maszyną. Moduły robotów MATCH są dostępne w wariantach Digital I/O, IO-Link lub z własnym inteligentnym modułem komunikacyjnym. MATCH dostarcza także niezbędne parametry komunikacyjne pozwalające po połączenie robotów różnych producentów z systemem MATCH w technologii Plug&Work.
EKOSYSTEM — SZEROKI WYBÓR ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH
Oferta MATCH obejmuje szeroki wybór chwytaków Zimmer Group. Nie ogranicza się ona jedynie do stosowania w cobotach czyli przy współpracy człowieka z robotem (human-robot collaboration), lecz także w robotach przemysłowych. Obok chwytaków Zimmer Group z systemem MATCH współpracują także elementy wykonawcze wykorzystujące próżnię firmy Schmalz. Ekosystem MATCH nie składa się wyłącznie z komponentów fizycznych, lecz obejmuje także różne rozwiązania z obszaru oprogramowania: Komfortowa aplikacja przygotowana do danego producenta robota umożliwia bezpośrednie uruchamianie i monitorowanie funkcji.
ZŁOŻONE ZASTOSOWANIA ROBOTÓW ZE ZAUTOMATYZOWANĄ WYMIANĄ
Przyszłość zautomatyzowanej produkcji zakłada zwiększenie efektywności przez elastyczne zastosowanie robota. Oznacza to, że dzięki zautomatyzowanej wymianie elementu wykonawczego jeden i ten sam robot może wykonać wiele różnych prac przy obrabianym przedmiocie. Ponadto standaryzacja stanowi ułatwienie dla użytkowników i firm wdrożeniowych.
Obok zautomatyzowanej wymiany elementu wykonawczego paleta produktów MATCH umożliwia także użycie tej samej ssawki lub tego samego chwytaka przez różny typy i systemy robotów. Kluczowymi komponentami są przy tym moduły robotów MATCH dostępne dla wielu robotów najpopularniejszych producentów.
MATCH
Komponenty
0 Kołnierz robota
1 Moduł komunikacyjny dowiedz się więcej
2 Moduł szybkiej wymiany dowiedz się więcej o MATCH
3 Efektor końcowy z modułem szybkiej wymiany dowiedz się więcej o MATCH
4 Oprogramowanie dowiedz się więcej
Seria MATCH oferuje za pomocą standardowych interfejsów specyficznych dla danego robota elastyczną i szybką konfigurację zastosowania robota. Prosta konstrukcja pozwala również na dużą elastyczność w zakresie wykonywania różnych zadań przez jednego lub różne roboty.
Konwencjonalne
Komponenty
0 Kołnierz robota
1 Moduł komunikacyjny dowiedz się więcej
2 Adaptacja do kołnierza robota
3 Poziomy wielofunkcyjne dowiedz się więcej
4 Zmieniacz narzędzi dowiedz się więcej
5 Adaptacja efektora końcowego
6 Efektor końcowy dowiedz się więcej
Podczas konfigurowania komórki robota z konwencjonalnymi komponentami można wybrać z szerokiej gamy produktów dokładnie te komponenty, które są odpowiednie dla danego zastosowania klienta.
MATCH for cobots and industrial robots from ABB
PEŁNA KONTROLA PROCESU W KAŻDEJ APLIKACJI
MATCH zapewnia pełne wsparcie i kontrolę procesu — od uruchomienia przez bieżącą eksploatację aż po monitorowanie procesu. Usługi cyfrowe, jak np. funkcje HMI do regulacji i obsługi, rejestracji danych procesu/Condition Monitoring, analizy i wizualizacji, połączenia do cloudu, stanowią wartość dodaną we wszystkich fazach cyklu życia produktu.